ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナルゲン 細口瓶 125ml 1600-0004

ナルゲン 細口瓶 125ml 1600-0004 93-0433
通常単価(税別)
15,544円
税込単価
17,098円
通常出荷日:5日目

【特長】・ふっ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。・オートクレーブ可能。・半透明タイプ。・高...

詳細を確認

型番:

93-0433
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-0433の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0433
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,544円
( 17,098円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。
・オートクレーブ可能。
・半透明タイプ。
・高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。
・高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。
・本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能
・個別包装。
・漏れ防止タイプ。
・容量(ml):125
・キャップタイプ:24
・口内径(mm):17
・キャップ付高さ(mm):115
・本体外径(mm):46
・目盛:無
・材質:本体 Fluoropolymer FEP、キャップ TEFZEL® ETFE
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナルゲン 細口瓶 125ml 1600-0004の型番93-0433のページです。 型番93-0433に関する仕様情報を記載しております。
ナルゲン 細口瓶 125ml 1600-0004のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルゲン 細口瓶 125ml 1600-0004
ナルゲン 細口瓶 125ml 2002-0004
ナルゲン 細口瓶 125ml 2006-0004
ナルゲン 細口瓶 125ml 2003-0004
ナルゲン 広口瓶 125ml 2100-0004
ナルゲン褐色細口瓶 125ml 2004-0004
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格15,544円4,759円4,593円4,676円18,127円7,403円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました