ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナルゲン 細口瓶 500ml 2002-0016【12個入り】

ナルゲン 細口瓶 500ml 2002-0016 93-0399
通常単価(税別)
9,470円
税込単価
10,417円
通常出荷日:5日目

【特長】・長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。・半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質...

詳細を確認

型番:

93-0399
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

93-0399の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0399
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,470円
( 10,417円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。
・半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。
・液体の保存、輸送などに最適。
・耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。
・漏れ防止タイプ。
・容量(ml):500
・入数(入):12
・キャップタイプ:28
・口内径(mm):21
・キャップ付高さ(mm):170
・本体外径(mm):73
・目盛:無
・材質:本体 HDPE、キャップ PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナルゲン 細口瓶 500ml 2002-0016の型番93-0399のページです。 型番93-0399に関する仕様情報を記載しております。
ナルゲン 細口瓶 500ml 2002-0016のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルゲン 細口瓶 500ml 2002-0016
ナルゲン 細口瓶 500ml 2006-0016
ナルゲン 細口瓶 500ml 2003-0016
ナルゲン 細口瓶 500ml 2002-9016
ナルゲン褐色細口瓶 500ml 2004-0016
ナルゲン 広口瓶 500ml 2104-0016
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格9,470円10,842円9,180円13,405円13,830円12,702円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました