ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナルゲン 広口瓶 500ml 2105-0016【12個入り】

ナルゲン 広口瓶 500ml 2105-0016 93-0365
通常単価(税別)
14,760円
税込単価
16,236円
通常出荷日:5日目

【特長】・オートクレーブ可能。・試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。・漏れ防止タイプ。 ...

詳細を確認

型番:

93-0365
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

93-0365の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0365
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,760円
( 16,236円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブ可能。
・試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。
・漏れ防止タイプ。
・容量(ml):500
・入数:12
・キャップタイプ:53
・口内径(mm):44
・キャップ付高さ(mm):168
・本体外径(mm):73
・目盛:無
・材質:本体 PPCO、キャップ PP
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナルゲン 広口瓶 500ml 2105-0016の型番93-0365のページです。 型番93-0365に関する仕様情報を記載しております。
ナルゲン 広口瓶 500ml 2105-0016のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルゲン 広口瓶 500ml 2105-0016
ナルゲン 広口瓶 500ml 2104-0016
ナルゲン 広口瓶 500ml 2103-0016
ナルゲン 広口瓶 250ml 2105-0008
ナルゲン 細口瓶 500ml 2002-0016
ナルゲン 広口瓶 30ml 2105-0001
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格14,760円12,702円11,049円9,200円9,470円4,532円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました