ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナルゲン 広口瓶 500ml 2100-0016

ナルゲン 広口瓶 500ml 2100-0016 93-0359
通常単価(税別)
33,163円
税込単価
36,479円
通常出荷日:5日目

【特長】・ふっ素樹脂製で非常に優れた耐熱性、耐化学薬品性。・使いやすい透明広口タイプ。・オートクレーブ...

詳細を確認

型番:

93-0359
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-0359の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0359
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,163円
( 36,479円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂製で非常に優れた耐熱性、耐化学薬品性。
・使いやすい透明広口タイプ。
・オートクレーブ可能。
・-105℃の低温から+150℃の高温まで使用可能。
・微量金属分析、有機溶剤を使用する実験に最適。
・漏れ防止タイプ。
・容量(ml):500
・キャップタイプ:48
・口内径(mm):38
・キャップ付高さ(mm):165
・本体外径(mm):71
・目盛:無
・材質:本体 Fluoropolymer FEP、キャップ TEFZEL® ETFE
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナルゲン 広口瓶 500ml 2100-0016の型番93-0359のページです。 型番93-0359に関する仕様情報を記載しております。
ナルゲン 広口瓶 500ml 2100-0016のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルゲン 広口瓶 500ml 2100-0016
ナルゲン 広口瓶 250ml 2100-0008
ナルゲン 広口瓶 1L 2100-0032
ナルゲン 広口瓶 125ml 2100-0004
ナルゲン 広口瓶 500ml 2104-0016
ナルゲン 広口瓶 500ml 2105-0016
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格33,163円26,654円47,051円18,127円12,702円14,760円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました