ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナルジェ 広口瓶 250ml 2100-0008

ナルジェ 広口瓶 250ml 2100-0008 93-0358
通常単価(税別)
26,654
税込単価
29,319
通常出荷日:5日目

【特長】・ふっ素樹脂製で非常に優れた耐熱性、耐化学薬品性。・使いやすい透明広口タイプ。・オートクレーブ...

詳細を確認

型番:

93-0358
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-0358の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0358
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,654
( 29,319 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂製で非常に優れた耐熱性、耐化学薬品性。
・使いやすい透明広口タイプ。
・オートクレーブ可能。
・-105℃の低温から+150℃の高温まで使用可能。
・微量金属分析、有機溶剤を使用する実験に最適。
・漏れ防止タイプ。
・容量(ml):250
・キャップタイプ:43
・口内径(mm):33
・キャップ付高さ(mm):128
・本体外径(mm):59
・目盛:無
・材質:本体 Fluoropolymer FEP、キャップ TEFZEL® ETFE
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナルジェ 広口瓶 250ml 2100-0008の型番93-0358のページです。 型番93-0358に関する仕様情報を記載しております。
ナルジェ 広口瓶 250ml 2100-0008のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルジェ 広口瓶 250ml 2100-0008
ナルジェ 広口瓶 500ml 2100-0016
ナルジェ 広口瓶 250ml 2104-0008 12入
ナルジェ 広口瓶 250ml 2103-0008 12入
ナルジェ 広口瓶 250ml 2105-0008 12入
ナルジェ 細口瓶 250ml 1600-0008
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格26,65433,1637,9817,3009,20024,994
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました