ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナルゲン 広口瓶 125ml 2104-0004【12個入り】

ナルゲン 広口瓶 125ml 2104-0004 93-0353
通常単価(税別)
6,185円
税込単価
6,804円
通常出荷日:5日目

【特長】・丈夫な多目的試薬瓶。・半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。・出し入れに便利な...

詳細を確認

型番:

93-0353
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

93-0353の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0353
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,185円
( 6,804円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な多目的試薬瓶。
・半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。
・出し入れに便利な広口タイプ。
・液体の輸送に最適。
・漏れ防止タイプ。
・容量(ml):125
・入数:12
・キャップタイプ:38
・口内径(mm):28
・キャップ付高さ(mm):99
・本体外径(mm):50
・目盛:無
・材質:本体 HDPE、キャップ PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナルゲン 広口瓶 125ml 2104-0004の型番93-0353のページです。 型番93-0353に関する仕様情報を記載しております。
ナルゲン 広口瓶 125ml 2104-0004のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルゲン 広口瓶 125ml 2104-0004
ナルゲン 広口瓶 125ml 2103-0004
ナルゲン 広口瓶 125ml 2105-0004
ナルゲン 細口瓶 125ml 2002-0004
ナルゲン 細口瓶 125ml 2006-0004
ナルゲン 細口瓶 125ml 2003-0004
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格6,185円5,523円7,032円4,759円4,593円4,676円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました