ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PFAビーカー 100ml

PFAビーカー 100ml 93-0275
通常単価(税別)
3,622円
税込単価
3,984円
通常出荷日:5日目

【特長】・溶出による汚染の心配のないPFA(ふっ素樹脂)を採用しています。・インクジェクションによる一...

詳細を確認

型番:

93-0275
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-0275の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0275
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,622円
( 3,984円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶出による汚染の心配のないPFA(ふっ素樹脂)を採用しています。
・インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。
・内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。
・アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
・容量(ml):100
・口径×中央部胴外径×高さ(mm):68×55×74.0

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAビーカー 100mlの型番93-0275のページです。 型番93-0275に関する仕様情報を記載しております。
PFAビーカー 100mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAビーカー 100ml
PFAビーカー 20ml
PFAビーカー 50ml
PFAビーカー 500ml
PFAビーカー 30ml
PFAビーカー 200ml
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,622円2,269円2,714円9,253円2,372円5,079円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました