ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ターキーミニスプレー 30ml 透明 100入【100個入り】

ターキーミニスプレー 30ml 透明 100入 93-0217
通常単価(税別)
31,085円
税込単価
34,194円
通常出荷日:5日目

【特長】・液体を噴霧状にスプレーできます。・携帯に便利なカバーキャップ付。・容量(ml):30・外径×...

詳細を確認

型番:

93-0217
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

93-0217の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0217
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,085円
( 34,194円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体を噴霧状にスプレーできます。
・携帯に便利なカバーキャップ付。
・容量(ml):30
・外径×全高(mm)※:32×91.5
・カラー:透明
・材質:PET
・入数(個):100
※全高はカバーキャップを付けたサイズとなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターキーミニスプレー 30ml 透明 100入の型番93-0217のページです。 型番93-0217に関する仕様情報を記載しております。
ターキーミニスプレー 30ml 透明 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターキーミニスプレー 30ml 透明 100入
ターキーミニスプレー 20ml 透明 100入
ポリ滴瓶 容量 30mL
スポイトボトル 容量 30ml~500ml
スチロール角型ケース PS製・透明
角型透明バケツ 18L "スケルバケツ"
メーカー三商三商ケニスアズワンアズワントラスコ中山
通常価格31,085円31,085円1,146円440円 -2,949円 -2,527円
通常出荷日5日目5日目5日目4日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました