ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ハイルーテ(角型容器) 1L

ハイルーテ(角型容器) 1L 93-0191
通常単価(税別)
1,110
税込単価
1,221
通常出荷日:8日目

【特長】・省スペースでの保管が可能な角型容器です。・粉体容器に最適な広口タイプ。・容量(L):1・口内...

詳細を確認

型番:

93-0191
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-0191の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0191
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,110
( 1,221 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペースでの保管が可能な角型容器です。
・粉体容器に最適な広口タイプ。
・容量(L):1
・口内径×外寸×全高(mm):86×□103×135
・材質:本体・中栓:PE キャップ:PP
※全高はキャップ付の寸法になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイルーテ(角型容器) 1Lの型番93-0191のページです。 型番93-0191に関する仕様情報を記載しております。
ハイルーテ(角型容器) 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイルーテ(角型容器) 1L
ハイルーテ(角型容器) 2L
ハイルーテ(角型容器) 5L
ハイルーテ(角型容器) 3L
ハイルーテ(角型容器) 4L
ハイルーテ角瓶(PE製)
メーカー三商三商三商三商三商アズワン
通常価格1,1101,5033,5011,6012,6801,431 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました