ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ポリ広口沈殿瓶 20L

ポリ広口沈殿瓶 20L 93-0150
通常単価(税別)
9,004円
税込単価
9,904円
通常出荷日:8日目

【特長】・コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。・石灰水の沈殿や上澄み液の採取...

詳細を確認

型番:

93-0150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-0150の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,004円
( 9,904円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。
・石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
・移動時に便利なハンドルが付いています。
・容量(L):20
・口内径×外径×全高(mm):106×305×436
・コック外径(mm):約φ17.5
・コック:20A
・材質:本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム
※全高は本体のみの寸法になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ広口沈殿瓶 20Lの型番93-0150のページです。 型番93-0150に関する仕様情報を記載しております。
ポリ広口沈殿瓶 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ広口沈殿瓶 20L
ポリ広口沈殿瓶 10L
ポリ広口沈殿瓶 5L
角型広口ポリ/広口ポリ容器
PE広口瓶 白 20L
広口ポリ容器
メーカー三商三商三商エスココクゴエスコ
通常価格9,004円6,467円5,190円405円 -3,061円491円 -
通常出荷日8日目8日目8日目3日目8日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました