ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PEフィッティング 20A

PEフィッティング 20A 93-0142
通常単価(税別)
4,593円
税込単価
5,052円
通常出荷日:8日目

【特長】・ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンで構成されています。・規格:20A・サイズ(mm) A...

詳細を確認
  • フィッティング取付けの際は取付位置(最下部等)をご指定下さい。取付費は不要です。

型番:

93-0142
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-0142の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0142
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,593円
( 5,052円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンで構成されています。
・規格:20A
・サイズ(mm) A:69
・サイズ(mm) C:35
・サイズ(mm) φD:38
・サイズ(mm) L:51
・サイズ(mm) E:10
・サイズ(mm) F:6
・サイズ(mm) J:10
・サイズ(mm) K:74

ご注意

  • フィッティング取付けの際は取付位置(最下部等)をご指定下さい。取付費は不要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEフィッティング 20Aの型番93-0142のページです。 型番93-0142に関する仕様情報を記載しております。
PEフィッティング 20Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEフィッティング 20A
PEフィッティング 50A
PEフィッティング 15A
PEフィッティング 25A
PEフィッティング 80A
PEフィッティング 40A
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格4,593円9,912円4,593円5,110円17,404円7,981円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました