ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

M型容器 M-150 本体

M型容器 M-150 本体 93-0134
通常単価(税別)
20,758
税込単価
22,834
通常出荷日:8日目

【特長】・目盛付なので作業に便利です。・丈夫で耐蝕性に優れています。・規格:M-150・容量(L):1...

詳細を確認

型番:

93-0134
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-0134の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0134
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,758
( 22,834 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛付なので作業に便利です。
・丈夫で耐蝕性に優れています。
・規格:M-150
・容量(L):150
・外寸法(mm):上部635×下部515×H705
・カラー:外側 オレンジ、内側 白

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M型容器 M-150 本体の型番93-0134のページです。 型番93-0134に関する仕様情報を記載しております。
M型容器 M-150 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M型容器 M-150 本体
M型容器 M-100 本体
M型容器 M-200 本体
サンプルケース 150M-1
サンプルケース 150M-2
PPパック M
メーカー三商三商三商コクゴコクゴケニス
通常価格20,75815,75123,754703623665
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました