ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ポリタル 白 75L 本体

ポリタル 白 75L 本体 93-0116
通常単価(税別)
12,495
税込単価
13,745
通常出荷日:5日目

【特長】・4ヶ所のロックと軟質塩ビ製パッキンの付いたフタで確実に密閉できます。・PE製で、耐衝撃性・耐...

詳細を確認

型番:

93-0116
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-0116の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0116
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,495
( 13,745 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4ヶ所のロックと軟質塩ビ製パッキンの付いたフタで確実に密閉できます。
・PE製で、耐衝撃性・耐薬品性に優れています。
・目安目盛付です。
・外寸法(mm):上部φ540×H502
・重量(kg):3.6
※ナイロン持ち手付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリタル 白 75L 本体の型番93-0116のページです。 型番93-0116に関する仕様情報を記載しております。
ポリタル 白 75L 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリタル 白 75L 本体
ポリタル 白 50L 本体
PP容器 2.5~75mL
スイコー ポリタル PTシリーズ
スチロールねじ瓶 №7 75ml 50入
弁慶ペール 丸型 本体のみ 75型
メーカー三商三商アズワンアズワン三商東京硝子器械
通常価格12,49510,2225,663 -4,485 -11,9447,549
通常出荷日5日目5日目1日目4日目〜8日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました