ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ポリタル 白 50L 本体

ポリタル 白 50L 本体 93-0115
通常単価(税別)
10,222
税込単価
11,244
通常出荷日:5日目

【特長】・4ヶ所のロックと軟質塩ビ製パッキンの付いたフタで確実に密閉できます。・PE製で、耐衝撃性・耐...

詳細を確認

型番:

93-0115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-0115の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,222
( 11,244 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4ヶ所のロックと軟質塩ビ製パッキンの付いたフタで確実に密閉できます。
・PE製で、耐衝撃性・耐薬品性に優れています。
・目安目盛付です。
・外寸法(mm):上部φ486×H456
・重量(kg):2.8
※ナイロン持ち手付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリタル 白 50L 本体の型番93-0115のページです。 型番93-0115に関する仕様情報を記載しております。
ポリタル 白 50L 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリタル 白 50L 本体
ポリタル 白 75L 本体
スイコー ポリタル PTシリーズ
万国容器50 本体乳白 キャップ白100本入
万国容器50 本体乳白 キャップ白100本入 滅菌済
PE広口瓶 白 50ml
メーカー三商三商アズワンコクゴコクゴコクゴ
通常価格10,22212,4954,485 -5,6387,545384
通常出荷日5日目5日目4日目〜8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました