ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

正角缶 ケミカルコック付 20L

正角缶 ケミカルコック付 20L 93-0103
通常単価(税別)
6,625円
税込単価
7,288円
通常出荷日:8日目

【特長】・中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。・容量(L):20・口内径(mm):50・胴寸(...

詳細を確認

型番:

93-0103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-0103の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,625円
( 7,288円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。
・容量(L):20
・口内径(mm):50
・胴寸(mm):260×260
・高さ(mm) :370
・材質:本体:PE コック:PP・PE Oリング:フッ素ゴム
・コック:20A
・コック外径(mm):約φ17.5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

正角缶 ケミカルコック付 20Lの型番93-0103のページです。 型番93-0103に関する仕様情報を記載しております。
正角缶 ケミカルコック付 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
正角缶 ケミカルコック付 20L
扁平缶 正角 広口 ケミカルコック付 20L
扁平缶 広口 ケミカルコック付 20L
扁平缶 広口 ケミカルコック付 10L
扁平缶 正角 広口 ボールコック付 20L
レバーコック付瓶 正角缶
メーカー三商東京硝子器械三商三商東京硝子器械アズワン
通常価格6,625円6,786円6,950円5,866円11,634円5,770円 -
通常出荷日8日目13日目8日目8日目13日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました