ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

扁平缶 広口 ケミカルコック付 20L

扁平缶 広口 ケミカルコック付 20L 93-0102
通常単価(税別)
6,950円
税込単価
7,645円
通常出荷日:8日目

【特長】・容量(L):20・A×B×C×E×H(mm):99×360×350×200×410・材質:本...

詳細を確認

型番:

93-0102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-0102の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,950円
( 7,645円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(L):20
・A×B×C×E×H(mm):99×360×350×200×410
・材質:本体:PE コック:PP・PE Oリング:フッ素ゴム
・コック:20A
・コック外径(mm):約φ17.5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扁平缶 広口 ケミカルコック付 20Lの型番93-0102のページです。 型番93-0102に関する仕様情報を記載しております。
扁平缶 広口 ケミカルコック付 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扁平缶 広口 ケミカルコック付 20L
扁平缶 広口 ケミカルコック付 10L
扁平缶 正角 広口 ケミカルコック付 20L
正角缶 ケミカルコック付 20L
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
扁平広口缶 10L・20L
メーカー三商三商東京硝子器械三商エスコ東京硝子器械
通常価格6,950円5,866円6,786円6,625円6,462円 -4,135円 -
通常出荷日8日目8日目13日目8日目1日目〜2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました