ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プラツボ 深型 透明 20ml 100入【100個入り】

プラツボ 深型 透明 20ml 100入 93-0095
通常単価(税別)
5,583円
税込単価
6,141円
通常出荷日:5日目

【特長】・サンプル用、少量小分け用容器としての使用はもちろん、放射性物質の検査容器としてもお使い頂けま...

詳細を確認

型番:

93-0095
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

93-0095の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0095
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,583円
( 6,141円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンプル用、少量小分け用容器としての使用はもちろん、放射性物質の検査容器としてもお使い頂けます。
・容量(ml):20
・外寸法(mm):φ42×H26
・入数(個):100
・材質:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラツボ 深型 透明 20ml 100入の型番93-0095のページです。 型番93-0095に関する仕様情報を記載しております。
プラツボ 深型 透明 20ml 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラツボ 深型 透明 20ml 100入
プラツボ 深型 透明 100ml 50入
プラツボ 深型 透明 50ml 100入
プラツボ 深型 透明 30ml 100入
スクリュートップキーパー 深型 B-2274KN 500ml
スクリュートップキーパー 深型 B-2275KN 1000ml
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格5,583円7,924円10,549円6,958円819円953円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました