ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

パッカー 10L 角型 □260×245H

パッカー 10L 角型 □260×245H 93-0039
通常単価(税別)
3,422
税込単価
3,764
通常出荷日:8日目

【特長】・ポリエチレン製の持ち運び密閉容器です。・持ち運びが楽なように持ち手が幅広になっています。・容...

詳細を確認

型番:

93-0039
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-0039の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0039
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,422
( 3,764 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン製の持ち運び密閉容器です。
・持ち運びが楽なように持ち手が幅広になっています。
・容量(L):10
・外寸法(mm):□260×H245
・形状:角型
・カラー:ナチュラル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッカー 10L 角型 □260×245Hの型番93-0039のページです。 型番93-0039に関する仕様情報を記載しております。
パッカー 10L 角型 □260×245Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッカー 10L 角型 □260×245H
パッカー(角型)10L
パッカー(角型)5L
パッカー(角型)20L
パッカー(丸型)10L
パッカー(角型)15L
メーカー三商コクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,4222,9782,2844,1532,7183,459
通常出荷日8日目8日目8日目5日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました