ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

角スコップ SUS304 特大

角スコップ SUS304 特大 92-1685
通常単価(税別)
9,200
税込単価
10,120
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:特大・幅(mm):128・高さ(mm):90・全長(mm):317・柄長さ(mm):1...

詳細を確認

型番:

92-1685
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92-1685の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-1685
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,200
( 10,120 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:特大
・幅(mm):128
・高さ(mm):90
・全長(mm):317
・柄長さ(mm):107

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角スコップ SUS304 特大の型番92-1685のページです。 型番92-1685に関する仕様情報を記載しております。
角スコップ SUS304 特大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角スコップ SUS304 特大
角型スコップ SUS304製 小/大/特大
角スコップ SUS304 大
角スコップ SUS304 小
SUS 角型スコップ 特大
角スコップ SUS304 中
メーカー三商東京硝子器械三商三商コクゴ三商
通常価格9,2004,442 -7,9247,0566,2787,531
通常出荷日4日目3日目4日目3日目5日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました