ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

角スコップ SUS304 中

角スコップ SUS304 中 92-1683
通常単価(税別)
7,531円
税込単価
8,284円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:中・幅(mm):86・高さ(mm):64・全長(mm):250・柄長さ(mm):106

型番:

92-1683
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92-1683の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-1683
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,531円
( 8,284円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:中
・幅(mm):86
・高さ(mm):64
・全長(mm):250
・柄長さ(mm):106

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角スコップ SUS304 中の型番92-1683のページです。 型番92-1683に関する仕様情報を記載しております。
角スコップ SUS304 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角スコップ SUS304 中
角スコップ SUS304 大
万能スコップ中
角スコップ SUS304 小
角スコップ SUS304 特大
角スコップ SUS304 ミニ
メーカー三商三商コクゴ三商三商三商
通常価格7,531円7,924円7,357円7,056円9,200円6,565円
通常出荷日4日目4日目8日目3日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました