ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンレス球 №7 30入【30個入り】

ステンレス球 №7 30入 92-1317
通常単価(税別)
28,532円
税込単価
31,385円
通常出荷日:8日目

【特長】・ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、...

詳細を確認

型番:

92-1317
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

92-1317の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-1317
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,532円
( 31,385円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
・呼び直径(mm)(呼び):φ22.225(7/8)
・重量(g/個):45.58
・入数:30

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス球 №7 30入の型番92-1317のページです。 型番92-1317に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス球 №7 30入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス球 №7 30入
ステンレス球 №8 30入
ステンレス球 №5 50入
ステンレス球 №3 100入
ステンレス球 №6 50入
ステンレス球 №4 100入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格28,532円41,834円11,236円7,727円20,176円14,726円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました