ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ホーロータンク フタ付 10L

ホーロータンク フタ付 10L 92-1095
通常単価(税別)
5,681円
税込単価
6,249円
通常出荷日:8日目

【特長】・容量(L):10・カラー:青・内径×高さ(mm):240×240※取手付です。

型番:

92-1095
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92-1095の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-1095
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,681円
( 6,249円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(L):10
・カラー:青
・内径×高さ(mm):240×240
※取手付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホーロータンク フタ付 10Lの型番92-1095のページです。 型番92-1095に関する仕様情報を記載しております。
ホーロータンク フタ付 10Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホーロータンク フタ付 10L
ホーロータンク フタ付 2L
ホーロータンク フタ付 3L
ホーロータンク フタ付 25L
ホーロータンク フタ付 4.5L
ホーロータンク フタ付 7L
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格5,681円3,717円4,011円12,218円4,502円4,994円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました