17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ステンレスロート
ケニス
投入用ホッパー THTシリーズ
アズワン
SUS304ロート
コクゴ

型番:

92-0548
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
92-0548
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,600
( 21,560 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上外径(mm):300
・足外径(mm):27.2
・足長さ(mm):150

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスロート 300φの型番92-0548のページです。 型番92-0548に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスロート 300φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスロート 300φ
ステンレスロート
ロート台(ステンレス製)
ステンレスロート SRTシリーズ
ふっ素樹脂 三方バルブ異径圧入型 6φ-8φ-8φ NR1212-03
IWAKI 分液ロート 球型 6341FS300R TFコック
メーカー三商ケニスケニストラスコ中山フロンケミカル三商
通常価格19,60014,300 -7,8002,711 -31,06018,700
通常出荷日3日目9日目36日目1日目〜7日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト