ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

目詰まり除去ブラシ JNB-56 スティックタイプ 2本セット

目詰まり除去ブラシ JNB-56 スティックタイプ 2本セット 91-8163
通常単価(税別)
4,995円
税込単価
5,495円
通常出荷日:8日目

【特長】・ふるいの際にも毛が届き、手軽に使用できます。・2本セットなので、全ての網目に対応できます。・...

詳細を確認

型番:

91-8163
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91-8163の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-8163
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,995円
( 5,495円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふるいの際にも毛が届き、手軽に使用できます。
・2本セットなので、全ての網目に対応できます。
・ふるいの目開き:全ての網目に対応
・毛の太さ(mm):0.2~0.5
・幅(mm):25
・全長(mm):約155
・毛長(mm):35
・材質:毛 ナイロン、ブラシ柄 PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

目詰まり除去ブラシ JNB-56 スティックタイプ 2本セットの型番91-8163のページです。 型番91-8163に関する仕様情報を記載しております。
目詰まり除去ブラシ JNB-56 スティックタイプ 2本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目詰まり除去ブラシ JNB-56 スティックタイプ 2本セット
目詰まり除去ブラシ JNB-5 スティックタイプ 目開き:106μm以下用
目詰まり除去ブラシ JNB-6 スティックタイプ 目開き:125μm以上用
目詰まり除去ブラシ JNB-1 ふるい目開き:500μm以上用
目詰まり除去ブラシ JNB-3 ふるい目開き:106~63μm用
目詰まり除去ブラシ JNB-4 ふるい目開き:53μm以下用
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格4,995円2,983円2,983円5,934円5,934円5,934円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました