ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ニコルソン 超硬ロータリーバー |
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |
【特長】
・INOX製(ステンレス)
・耐腐食性、耐塩性に非常に優れています。
・錆びにも非常に強くなっています。
・耐熱温度は約400℃までです。
・ワシ型タイプの先細。
・全長:115mm
・材質:INOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~