ファクトリーサプライ用品技術窓口

DUMONT 超精密ピンセット №DU-5A INOX

通常単価(税別)
10,970円
税込単価
12,067円
通常出荷日:4日目

【特長】・INOX製(ステンレス)・耐腐食性、耐塩性に非常に優れています。・錆びにも非常に強くなってい...

詳細を確認

    型番:

    91-3872
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    91-3872の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    91-3872
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,970円
    ( 12,067円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・INOX製(ステンレス)
    ・耐腐食性、耐塩性に非常に優れています。
    ・錆びにも非常に強くなっています。
    ・耐熱温度は約400℃までです。
    ・柄より約20°の角度で刃先を削り出したタイプ。
    ・全長:115mm
    ・材質:INOX

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DUMONT 超精密ピンセット №DU-5A INOXの型番91-3872のページです。 型番91-3872に関する仕様情報を記載しております。
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-5A INOXのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-5A INOX
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-3 INOX
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-7 INOX
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-4 INOX
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-1 INOX
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-6 INOX
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格10,970円9,245円10,448円10,866円9,245円13,495円
    通常出荷日4日目12日目4日目11日目12日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました