ファクトリーサプライ用品技術窓口

DUMONT 超精密ピンセット №DU-3C DUMOSTAR

通常単価(税別)
14,627円
税込単価
16,090円
通常出荷日:11日目

【特長】・DUMOSTAR製(デュモスター)・DUMONT社特許の合金です。他のスチールよりも弾力性が...

詳細を確認

    型番:

    91-3864
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    91-3864の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    91-3864
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,627円
    ( 16,090円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DUMOSTAR製(デュモスター)
    ・DUMONT社特許の合金です。他のスチールよりも弾力性があり、耐腐食性に優れ、錆びに非常に強くなっています。
    ・有機、無機酸や塩分へも強い抵抗力があります。
    ・100%非磁性で、耐熱温度は約500℃までです。
    ・非常に細い先端。面を取って丸く仕上げたタイプ。
    ・全長:110mm
    ・材質:DUMOSTAR

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DUMONT 超精密ピンセット №DU-3C DUMOSTARの型番91-3864のページです。 型番91-3864に関する仕様情報を記載しております。
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-3C DUMOSTARのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-3C DUMOSTAR
    超精密ピンセット DU-3C INOX
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-3 INOX
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-2 DUMOSTAR
    超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR
    DUMONT 超精密ピンセット №DU-4 INOX
    メーカー三商東京硝子器械三商三商東京硝子器械三商
    通常価格14,627円8,994円9,245円13,424円14,228円10,866円
    通常出荷日11日目6日目12日目12日目6日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました