ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

DUMONT 超精密ピンセット №DU-3 INOX

DUMONT 超精密ピンセット №DU-3 INOX 91-3860
通常単価(税別)
9,245円
税込単価
10,170円
通常出荷日:11日目

【特長】・INOX製(ステンレス)・耐腐食性、耐塩性に非常に優れています。・錆びにも非常に強くなってい...

詳細を確認

型番:

91-3860
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91-3860の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
材質
ステンレス
全長(mm)
120
材質詳細
INOX

型番リスト

表示件数
型番
91-3860
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,245円
( 10,170円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・INOX製(ステンレス)
・耐腐食性、耐塩性に非常に優れています。
・錆びにも非常に強くなっています。
・耐熱温度は約400℃までです。
・非常に細い先端。面を取って丸く仕上げたタイプ。
・全長:120mm
・材質:INOX

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DUMONT 超精密ピンセット №DU-3 INOXの型番91-3860のページです。 型番91-3860に関する仕様情報を記載しております。
DUMONT 超精密ピンセット №DU-3 INOXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DUMONT 超精密ピンセット №DU-3 INOX
DUMONT 超精密ピンセット №DU-1 INOX
DUMONT 超精密ピンセット №DU-2 DUMOSTAR
超精密ピンセット DU-3C INOX
精密ピンセット 3-762-0015
超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR
メーカー三商三商三商東京硝子器械ケニス東京硝子器械
通常価格9,245円9,245円13,424円8,994円6,905円14,228円
通常出荷日11日目11日目11日目6日目4日目6日目
商品タイプピンセットピンセットピンセットピンセットピンセットピンセット
材質ステンレスステンレスその他その他ステンレスその他
全長(mm)120120120---
材質詳細INOXINOXDUMOSTAR---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート