ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

極厚 計量スプーン 3本組

極厚 計量スプーン 3本組 91-2147
通常単価(税別)
2,071円
税込単価
2,278円
通常出荷日:5日目

【特長】・しっかりとして、計りやすいスプーンです。・規格:3本組・容量(ml):2.5・5・15 ・材...

詳細を確認

型番:

91-2147
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91-2147の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-2147
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,071円
( 2,278円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかりとして、計りやすいスプーンです。
・規格:3本組
・容量(ml):2.5・5・15
・材質: SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

極厚 計量スプーン 3本組の型番91-2147のページです。 型番91-2147に関する仕様情報を記載しております。
極厚 計量スプーン 3本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極厚 計量スプーン 3本組
極厚 計量スプーン 7本組
極厚 計量スプーン 9本組
計量スプーン 4本組
計量スプーン 4本組 2、3、5、15ml 各1本
エコノミープラサジ 白 3本組
メーカー三商三商三商アズワン三商三商
通常価格2,071円3,541円4,670円2,071円643円572円
通常出荷日5日目5日目5日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました