ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

電極板 5枚入 鉄

電極板 5枚入 鉄 91-2041
通常単価(税別)
1,512円
税込単価
1,663円
通常出荷日:5日目

【特長】・規格:鉄・サイズ(mm):45×150・厚さ(mm):0.4・純度:99%以上・入数:5・純...

詳細を確認

型番:

91-2041
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91-2041の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-2041
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,512円
( 1,663円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:鉄
・サイズ(mm):45×150
・厚さ(mm):0.4
・純度:99%以上
・入数:5
・純度99%以上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電極板 5枚入 鉄の型番91-2041のページです。 型番91-2041に関する仕様情報を記載しております。
電極板 5枚入 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電極板 5枚入 鉄
電極板 5枚入 アルミ
電極板 5枚入 ステンレス
電極板 5枚入 銅
電極板 5枚入 真鍮
電極板 5枚入 亜鉛
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,512円1,512円1,512円1,512円1,512円1,512円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました