ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ラボネット 電解研磨 300㎜角

ラボネット 電解研磨 300㎜角 91-1864
通常単価(税別)
3,102
税込単価
3,412
通常出荷日:10日目

【特長】・規格(mm):300角

型番:

91-1864
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

91-1864の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-1864
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,102
( 3,412 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格(mm):300角

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラボネット 電解研磨 300㎜角の型番91-1864のページです。 型番91-1864に関する仕様情報を記載しております。
ラボネット 電解研磨 300㎜角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボネット 電解研磨 300㎜角
ラボネット 電解研磨 150㎜角
ラボネット 電解研磨 180㎜角
ラボネット 電解研磨 210㎜角
ラボネット 電解研磨 240㎜角
ラボネット 電解研磨 120㎜角
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,1021,1981,5322,3162,5711,031
通常出荷日10日目10日目4日目10日目10日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました