ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
角型スコップ
アズワン
通常価格(税別):4,932円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
大型スコップ
アズワン
通常価格(税別):20,444円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
トングス(ルツボはさみ)
アズワン
通常価格(税別):2,511円~
通常出荷日:1日目
アズワン
フラスコ用トング
アズワン
通常価格(税別):12,965円~
通常出荷日:1日目
アズワン
金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):4,061円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目
アズワン
金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):3,009円~
通常出荷日:9日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本メタルワークス
万能トング(抗菌ステンレス)
4通常価格(税別):1,220円~

エスコ
計量スプーン(ステンレス製)
0通常価格(税別):760円~

エスコ
角スコップ(ステンレス製)
0通常価格(税別):7,338円~

矢崎化工
万能ビシャク 柄付
0通常価格(税別):2,583円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):2,233円~