ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プラスチック匙 黒 150㎜ 小

プラスチック匙 黒 150㎜ 小 91-1275
通常単価(税別)
471円
税込単価
518円
通常出荷日:5日目

【特長】・規格:黒 150 小・さじ幅(mm):9・19・材質:ABS

型番:

91-1275
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91-1275の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-1275
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
471円
( 518円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:黒 150 小
・さじ幅(mm):9・19
・材質:ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチック匙 黒 150㎜ 小の型番91-1275のページです。 型番91-1275に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック匙 黒 150㎜ 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック匙 黒 150㎜ 小
プラスチック匙 黒 180㎜ 大
薬さじ(プラスチック黒) 小
プラスチック匙 黒 165㎜ 中
プラスチック匙 黒 3本組
エコノミープラサジ 黒 小 150㎜
メーカー三商三商ケニス三商三商三商
通常価格471円530円485円500円824円396円
通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました