ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

軟膏板 240㎜

軟膏板 240㎜ 91-0110
通常単価(税別)
19,980円
税込単価
21,978円
通常出荷日:4日目

【特長】・軟膏ヘラと併せてお使い下さい。・磁器板サイズ(mm):240×240

型番:

91-0110
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91-0110の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-0110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,980円
( 21,978円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟膏ヘラと併せてお使い下さい。
・磁器板サイズ(mm):240×240

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軟膏板 240㎜の型番91-0110のページです。 型番91-0110に関する仕様情報を記載しております。
軟膏板 240㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟膏板 240㎜
軟膏板
軟膏板 210㎜
軟膏板磁器製木柄付
軟膏ヘラ L
ヘラ 全長 240㎜
メーカー三商アズワン三商東京硝子器械ケニスケニス
通常価格19,980円3,648円14,235円6,431円 -1,405円1,511円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目5日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました