ファクトリーサプライ用品技術窓口

軟質チューブ用キャップGL45 BL80024

通常単価(税別)
15,261円
税込単価
16,787円
通常出荷日:5日目

【特長】・ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしなが...

詳細を確認

    型番:

    85-1471
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    85-1471の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    85-1471
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,261円
    ( 16,787円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。
    ・PP製。
    ・ポート数:2
    ・適用チューブ内径(mm):6~8
    ・外径:9
    ・内径:6

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軟質チューブ用キャップGL45 BL80024の型番85-1471のページです。 型番85-1471に関する仕様情報を記載しております。
    軟質チューブ用キャップGL45 BL80024のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軟質チューブ用キャップGL45 BL80024
    スクリューキャップ 試験管・チューブ
    ブフナーロート 磁器 45mm
    チューブ
    凍結保存用チューブ 自立
    ねじ口PPチューブ スクリューキャップ付き
    メーカー三商アズワン東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
    通常価格15,261円29,975円 -6,108円20,412円 -25,922円9,088円 -
    通常出荷日5日目1日目〜2日目8日目〜1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました