17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SMサンプル瓶 1800 12入

通常単価(税別)
9,382円
税込単価
10,320円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:1800・満量(ml):1700・全高(mm):216・胴径(mm):118.5・口内...

詳細を確認

型番:

85-0687
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

85-0687の仕様・寸法情報

商品タイプ
サンプル管瓶
容量(mL)
1700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
85-0687
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,382円
( 10,320円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:1800
・満量(ml):1700
・全高(mm):216
・胴径(mm):118.5
・口内径(mm):54
・重量(g):590
・入数:12
・ポリプロピレン白キャップ、ポリエチレン中栓付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMサンプル瓶 1800 12入の型番85-0687のページです。 型番85-0687に関する仕様情報を記載しております。
SMサンプル瓶 1800 12入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMサンプル瓶 1800 12入
SMサンプル瓶 50 100入
マルエム サンプル管 №5 50入
広口サンプル瓶 M-70
UMサンプル瓶(マヨネーズ瓶)
スナップカップ(サンプル瓶)
メーカー三商三商三商ケニスアズワンアズワン
通常価格9,382円15,487円7,458円2,924円537円 -13,279円 -
通常出荷日8日目2日目6日目4日目1日目〜1日目
商品タイプサンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶
容量(mL)1700672070--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンプル瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました