17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルエム スクリュー管FSタイプ №6 50入【50個入り】

通常単価(税別)
12,681円
税込単価
13,949円
通常出荷日:8日目

【特長】・試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。・色:透明・容量(ml):30・胴径(...

詳細を確認

型番:

84-3729
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

84-3729の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクリュー管瓶
容量(mL)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
84-3729
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,681円
( 13,949円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。
・色:透明
・容量(ml):30
・胴径(mm):30
・全長(mm):65
・口内径(mm):14.5
・入数:50
・キャップ:PP
・パッキン:PTFEシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルエム スクリュー管FSタイプ №6 50入の型番84-3729のページです。 型番84-3729に関する仕様情報を記載しております。
マルエム スクリュー管FSタイプ №6 50入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルエム スクリュー管FSタイプ №6 50入
マルエム スクリュー管FSタイプ №6 茶 50入
マルエム スクリュー管FSタイプ №5 茶 50入
NEGガスクロバイアル SVG-50 50入
NEGスクリューバイアル SV-50A 茶 50入
NEGバイアル瓶 ゴム栓付 V-50 50入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格12,681円10,957円11,118円32,853円22,193円19,943円
通常出荷日8日目1日目9日目2日目2日目2日目
商品タイプスクリュー管瓶スクリュー管瓶スクリュー管瓶バイアル瓶バイアル瓶バイアル瓶
容量(mL)303020505050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました