17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 石英セル PTFE栓付 全面透明 10×10×45

通常単価(税別)
42,491円
税込単価
46,740円
通常出荷日:19日目

【特長】・高純度で透過性の高い合成石英硝子製。・波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用で...

詳細を確認

    型番:

    83-2002
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    83-2002の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    83-2002
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,491円
    ( 46,740円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高純度で透過性の高い合成石英硝子製。
    ・波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。
    ・個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
    ・板厚1.25mm
    ・規格:全面透明
    ・光路長×光路幅×高さ(mm):10×10×45
    ・容量(ml):3.5
    ※高さは栓をのぞく

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 石英セル PTFE栓付 全面透明 10×10×45の型番83-2002のページです。 型番83-2002に関する仕様情報を記載しております。
    三商 石英セル PTFE栓付 全面透明 10×10×45のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 石英セル PTFE栓付 全面透明 10×10×45
    三商 石英セル PTFE栓付 2面透明 10×10×45
    三商 石英セル 全面透明 2×10×45
    三商 石英セル 全面透明 1×10×45
    三商 石英セル 全面透明 3×10×45
    三商 石英セル 全面透明 5×10×45
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格42,491円27,811円36,702円36,702円34,642円30,196円
    通常出荷日19日目4日目20日目12日目20日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました