ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

松浪APSコートスライドグラス APS-05 100入【100個入り】

松浪APSコートスライドグラス APS-05 100入 83-1895
通常単価(税別)
3,525円
税込単価
3,878円
通常出荷日:8日目

【特長】・組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性...

詳細を確認

型番:

83-1895
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

83-1895の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-1895
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,525円
( 3,878円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。
・厚さ(mm):0.9~1.2
・長さ×幅:76×26mm
・入数:100枚
・フロストカラー:グリーン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

松浪APSコートスライドグラス APS-05 100入の型番83-1895のページです。 型番83-1895に関する仕様情報を記載しております。
松浪APSコートスライドグラス APS-05 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松浪APSコートスライドグラス APS-05 100入
松浪スライドグラスAPSコート S8111 100入
松浪スライドグラスAPSコート S8112 100入
松浪APSコートスライドグラス APS-04 100入
松浪APSコートスライドグラス APS-02 100入
松浪APSコートスライドグラス APS-03 100入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,525円5,087円5,087円3,525円3,525円3,525円
通常出荷日8日目4日目4日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました