ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

標本封入剤 マルチマウント FM48005 500ml

標本封入剤 マルチマウント FM48005 500ml 83-1842
通常単価(税別)
8,199円
税込単価
9,019円
通常出荷日:8日目

【特長】・速乾性に優れています(90分~120分で完全硬化)。・アルカン系、リモネン系の透徹剤にも適応...

詳細を確認
  • 危険物第4類第2石油類

型番:

83-1842
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-1842の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-1842
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,199円
( 9,019円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性に優れています(90分~120分で完全硬化)。
・アルカン系、リモネン系の透徹剤にも適応。
・再染色可能。
・型番:480
・容量(ml):500
・主成分:アクリル系ポリマー、キシレン
・粘度:480mPa・s/20℃
・外観:無色透明
・希釈溶解剤:キシレン
・貯法:密栓室温保存

ご注意

  • 危険物第4類第2石油類
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標本封入剤 マルチマウント FM48005 500mlの型番83-1842のページです。 型番83-1842に関する仕様情報を記載しております。
標本封入剤 マルチマウント FM48005 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標本封入剤 マルチマウント FM48005 500ml
標本封入剤 マルチマウント FM22005 500ml
標本封入剤 マルチマウント FM22001 100ml
標本封入剤 マルチマウント FM48001 100ml
松浪硝子 封入剤 マルチマウント480 500mL
東京硝子 封入剤 マルチマウント480 500mL
メーカー三商三商三商三商松浪硝子工業東京硝子器械
通常価格8,199円8,199円2,473円2,473円8,771円8,771円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました