ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

標本封入剤 マルチマウント FM48001 100ml

標本封入剤 マルチマウント FM48001 100ml 83-1841
通常単価(税別)
2,473円
税込単価
2,720円
通常出荷日:8日目

【特長】・速乾性に優れています(90分~120分で完全硬化)。・アルカン系、リモネン系の透徹剤にも適応...

詳細を確認
  • 危険物第4類第2石油類

型番:

83-1841
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-1841の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-1841
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,473円
( 2,720円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性に優れています(90分~120分で完全硬化)。
・アルカン系、リモネン系の透徹剤にも適応。
・再染色可能。
・型番:480
・容量(ml):100
・主成分:アクリル系ポリマー、キシレン
・粘度:480mPa・s/20℃
・外観:無色透明
・希釈溶解剤:キシレン
・貯法:密栓室温保存

ご注意

  • 危険物第4類第2石油類
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標本封入剤 マルチマウント FM48001 100mlの型番83-1841のページです。 型番83-1841に関する仕様情報を記載しております。
標本封入剤 マルチマウント FM48001 100mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標本封入剤 マルチマウント FM48001 100ml
標本封入剤 マルチマウント FM22001 100ml
標本封入剤 マルチマウント FM22005 500ml
標本封入剤 マルチマウント FM48005 500ml
松浪硝子 封入剤 マルチマウント480 500mL
標本封入剤 MGK-S 100ml
メーカー三商三商三商三商松浪硝子工業三商
通常価格2,473円2,473円8,199円8,199円8,771円1,922円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました