ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

染色バット立テ PVC製 7個用

染色バット立テ PVC製 7個用 83-1808
通常単価(税別)
14,924円
税込単価
16,416円
通常出荷日:10日目

【特長】・縦型染色バット専用スタンド(15枚用まで使用可)。・染色作業中にバットが倒れる心配がありませ...

詳細を確認

型番:

83-1808
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-1808の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-1808
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,924円
( 16,416円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦型染色バット専用スタンド(15枚用まで使用可)。
・染色作業中にバットが倒れる心配がありません。
・収納スペース毎に名札入付き。
・規格:7個用
・サイズW×D×H(mm):472×140×115
・1マスサイズ(mm):50×100×40H

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

染色バット立テ PVC製 7個用の型番83-1808のページです。 型番83-1808に関する仕様情報を記載しております。
染色バット立テ PVC製 7個用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
染色バット立テ PVC製 7個用
染色バット立テ PVC製 5個用
標準比重計 大型 7本組 №7 300㎜
標準比重計 小型 7本組 №7 160㎜
染色液(Tissue-Tek) 8647
分光光度計用石英セルマッチング T-1-UV-10 2個組
メーカー三商三商三商三商ケニス三商
通常価格14,924円12,289円12,592円9,999円5,592円33,341円
通常出荷日10日目10日目4日目4日目12日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました