ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

染色バット立テ PVC製 5個用

染色バット立テ PVC製 5個用 83-1807
通常単価(税別)
12,289円
税込単価
13,518円
通常出荷日:10日目

【特長】・縦型染色バット専用スタンド(15枚用まで使用可)。・染色作業中にバットが倒れる心配がありませ...

詳細を確認

型番:

83-1807
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-1807の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-1807
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,289円
( 13,518円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦型染色バット専用スタンド(15枚用まで使用可)。
・染色作業中にバットが倒れる心配がありません。
・収納スペース毎に名札入付き。
・規格:5個用
・サイズW×D×H(mm):350×140×115
・1マスサイズ(mm):50×100×40H

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

染色バット立テ PVC製 5個用の型番83-1807のページです。 型番83-1807に関する仕様情報を記載しております。
染色バット立テ PVC製 5個用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
染色バット立テ PVC製 5個用
染色バット立テ PVC製 7個用
ディスポセル 標準 4.5ml セミマイクロ 1.5ml サイズ12.5×12.5×45mm
石英セル 容量(ml) 0.5~3.5
ディスポセル スタンダード 2.5~4.5mL セミミクロ 1.5~3.0mL
標準セル S-5
メーカー三商三商アズワンアズワンアズワンケニス
通常価格12,289円14,924円1,228円 -12,352円 -3,927円 -3,353円
通常出荷日10日目10日目4日目1日目4日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました