ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

分光光度計用石英セルマッチング T-1-UV-10 2個組

分光光度計用石英セルマッチング T-1-UV-10 2個組 83-1027
通常単価(税別)
33,341円
税込単価
36,675円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格(mm)光路長:10・規格(mm)光路幅:10・規格(mm)高さ:45・規格(mm)板厚...

詳細を確認

型番:

83-1027
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-1027の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-1027
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,341円
( 36,675円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格(mm)光路長:10
・規格(mm)光路幅:10
・規格(mm)高さ:45
・規格(mm)板厚:1.25
・マッチング偏差1%以内(220nm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分光光度計用石英セルマッチング T-1-UV-10 2個組の型番83-1027のページです。 型番83-1027に関する仕様情報を記載しております。
分光光度計用石英セルマッチング T-1-UV-10 2個組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分光光度計用石英セルマッチング T-1-UV-10 2個組
分光光度計用石英セルマッチング T-1-UV-10 4個組
分光光度計用石英セル T-1-UV-2
分光光度計用石英セル T-1-UV-10
分光光度計用石英セル T-1-UV-1
分光光度計用石英セル T-1-UV-100
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格33,341円65,691円25,852円15,721円25,852円74,039円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました