ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

分光光度計用石英セル T-1-UV-10

分光光度計用石英セル T-1-UV-10 83-1026
通常単価(税別)
15,721円
税込単価
17,293円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格(mm)光路長:10・規格(mm)光路幅:10・規格(mm)高さ:45・規格(mm)板厚...

詳細を確認

型番:

83-1026
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-1026の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-1026
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,721円
( 17,293円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格(mm)光路長:10
・規格(mm)光路幅:10
・規格(mm)高さ:45
・規格(mm)板厚:1.25

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分光光度計用石英セル T-1-UV-10の型番83-1026のページです。 型番83-1026に関する仕様情報を記載しております。
分光光度計用石英セル T-1-UV-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分光光度計用石英セル T-1-UV-10
分光光度計用石英セル T-1-UV-1
分光光度計用石英セル T-1-UV-2
分光光度計用石英セル T-1-UV-100
分光光度計用石英セル T-1-UV-3
分光光度計用石英セル T-1-UV-5
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格15,721円25,852円25,852円74,039円25,852円26,944円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました