ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

分光光度計用ガラスセル S-50 2面透明

分光光度計用ガラスセル S-50 2面透明 83-0950
通常単価(税別)
6,969円
税込単価
7,666円
通常出荷日:8日目

【特長】・光路 :50mm・幅:10mm・高さ :45mm・板厚:1.25mm

型番:

83-0950
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-0950の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0950
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,969円
( 7,666円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光路 :50mm
・幅:10mm
・高さ :45mm
・板厚:1.25mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分光光度計用ガラスセル S-50 2面透明の型番83-0950のページです。 型番83-0950に関する仕様情報を記載しております。
分光光度計用ガラスセル S-50 2面透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分光光度計用ガラスセル S-50 2面透明
分光光度計用ガラスセル S-2 2面透明
分光光度計用ガラスセル S-10 2面透明
分光光度計用ガラスセル S-1 2面透明
分光光度計用ガラスセル S-100 2面透明
分光光度計用ガラスセル S-3 2面透明
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格6,969円5,316円3,456円6,349円13,322円5,316円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました