ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガラスビーズ №0.05 1kg入

通常単価(税別)
3,142円
税込単価
3,456円
通常出荷日:8日目

【特長】・寸法(mm):0.037~0.063・入数(kg):1

型番:

83-0896
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-0896の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0896
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,142円
( 3,456円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寸法(mm):0.037~0.063
・入数(kg):1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラスビーズ №0.05 1kg入の型番83-0896のページです。 型番83-0896に関する仕様情報を記載しております。
ガラスビーズ №0.05 1kg入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスビーズ №0.05 1kg入
ガラスウール 19μ 10kg入
ポリエステルフィルム P-0.05
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
メーカー三商三商ケニスアズワン
通常価格3,142円20,323円13,731円18,675円
通常出荷日8日目10日目7日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました