ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガラスビーズ №0.40 1㎏入

通常単価(税別)
2,640円
税込単価
2,904円
通常出荷日:8日目

【特長】・寸法(mm):0.35~0.5・入数(kg):1

型番:

83-0883
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-0883の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0883
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640円
( 2,904円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寸法(mm):0.35~0.5
・入数(kg):1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラスビーズ №0.40 1㎏入の型番83-0883のページです。 型番83-0883に関する仕様情報を記載しております。
ガラスビーズ №0.40 1㎏入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスビーズ №0.40 1㎏入
透明石英ガラスパイプ #1A内径1.5×肉厚1.0mm 1000L
ポリエチレン丸棒 40φ 1m
ガラスファイバー・ロッド Φ0.1mm
メーカー三商コクゴコクゴアズワン
通常価格2,640円3,071円3,803円57,561円
通常出荷日8日目16日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました