ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

木製ブロック 中 100個入【100個入り】

木製ブロック 中 100個入 83-0422
通常単価(税別)
4,232円
税込単価
4,655円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:中・サイズ(mm):27×20×12・入数:100個

型番:

83-0422
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

83-0422の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0422
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,232円
( 4,655円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:中
・サイズ(mm):27×20×12
・入数:100個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木製ブロック 中 100個入の型番83-0422のページです。 型番83-0422に関する仕様情報を記載しております。
木製ブロック 中 100個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製ブロック 中 100個入
木製ブロック 小 100個入
木製ブロック 大 100個入
スライドボックス 木製 100枚
木製プレパラートボックス 100枚用
ティッシュプロテクター パラフィンブロック用
メーカー三商三商三商東京硝子器械三商三商
通常価格4,232円3,870円4,593円5,256円4,903円3,868円
通常出荷日8日目8日目8日目3日目4日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました