ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

マッペ ボール紙製 20枚用 5枚入【5個入り】

マッペ ボール紙製 20枚用 5枚入 83-0409
通常単価(税別)
10,429円
税込単価
11,472円
通常出荷日:8日目

【特長】・材質:ボール紙製・サイズ(mm):195×350・入数:5・規格:20枚用

型番:

83-0409
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

83-0409の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0409
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,429円
( 11,472円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:ボール紙製
・サイズ(mm):195×350
・入数:5
・規格:20枚用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マッペ ボール紙製 20枚用 5枚入の型番83-0409のページです。 型番83-0409に関する仕様情報を記載しております。
マッペ ボール紙製 20枚用 5枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マッペ ボール紙製 20枚用 5枚入
ボール紙製マッペ 5枚用
マッペ ボール紙製 5枚用 5枚入
ボール紙製マッペ 20枚用
マッペ ボール紙製 10枚用 5枚入
マッペ ボール紙製 30枚用 5枚入
メーカー三商ケニス三商ケニス三商三商
通常価格10,429円994円3,560円2,913円4,903円12,185円
通常出荷日8日目5日目8日目4日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト